Vortex tilbehør
Få mere ud af din Dri-Eaz Vortex luftblæser fra Munters med dette essentielle tilbehør. Udvid rækkevidden af luftblæseren med op til 125 fod ved hjælp af op til fem Sto & Go Vortex-kanalsektioner. Eller kombiner ekstra kanaler med en næseadapter for at cirkulere luften fra Vortex i tre forskellige retninger.
Højdepunkter
- Fremskynder hurtig, energieffektiv tørring
- Forbedrer luftbevægelse og -cirkulation
- Udbedrer hurtigt vandskader
- Nem at installere, betjene og vedligeholde
- Lave samlede ejeromkostninger
- Fungerer til under- eller overtryksinstallationer
Produktbeskrivelse
Kraftig, fokuseret luftbevægelse er grundlaget for strukturel ventilation og tørring for restaureringsfagfolk. Vortex luftblæseren driver en luftstrøm med høj hastighed hen over åbne indendørs områder til tørring af industrielle eller kommercielle områder som fitnesscentre, betonunderlag, gange og andre indendørs områder. Ved hjælp af 12" semi-regide Sto & Go Vortex-rørsektioner forlænges luftbevægerens rækkevidde med op til 125 fod. Hvis du vil styre den kraftfulde Vortex tørrevirkning i tre forskellige retninger for hurtig tørring, kan du parre Sto & Go Vortex med en næseadapter, der er monteret enten på suge- eller blæsesiden.
Produkter i denne serie
| Model | Produktside |
|---|---|
| Snudeadapter | |
| Sto & Go Vortex rør | Vis |
| Støvfilterpose |