Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Спросите нас
Бизнес-направления
Войти
Tall-Pak® (formerly sold as Hy-Pak®) is an excellent substitute for traditional Pall Rings and is considered to be one of the most efficient ring-type random packings. At almost the same efficiency, it provides lower pressure drop than a Pall Ring. It also increases the interfacial area available for gas-liquid contact.
Its unique design incorporates strength reinforcing ribs that allow for lower thickness and taller beds, thus reducing procurement costs when compared to traditional Pall Rings.
Техническая спецификация
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
# 1 (30mm),# 1.5 (45mm), # 2 (60mm),# 3 (90mm) | |
171 (52.2),118 (36.0),84 (25.6),57 (17.4) | |
96.5,97,97.8,98 % |
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!