Форма обратной связи

Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.

Спросите нас

Кинотеатры и зрительные залы

Кинотеатры и зрительные залы

При выборе системы отопления и кондиционирования для обеспечения достаточной вентиляции кинотеатра владелец сталкивается с серьезными трудностями.

Стоит задача обеспечить больший приток свежего воздуха (согласно рекомендациям Стандарта AHSRAE за номером 62 и новым строительным нормам) без увеличения стоимости системы и роста эксплуатационных затрат. Кроме того, в кинотеатрах вокруг центрального атриума располагаются помещения различного назначения, такие как вестибюли, проекционные и санузлы, для которых определены свои требования к температурному режиму и вентиляции. Регулирование влажности и температуры в этих помещениях требует особого внимания. Комфорт посетителей и персонала и качество внутреннего воздуха определяются не только температурой, но и влажностью.

488573185.jpg

В обычных системах кондиционирования воздуха для снижения уровня влажности применяются охлаждающие змеевики, но этот подход может оказаться очень затратным. Воздух охлаждают ниже температуры точки росы для конденсации влаги, а затем его требуется подогреть для подачи в зону пребывания людей с заданной температурой и влажностью.

Также для кинотеатров характерна непостоянная загрузка помещений. Это влечет за собой высокие эксплуатационные расходы, поскольку требования к расходу и температуре воздуха изменяются в широких пределах, и система большую часть времени вынужденно является переразмеренной. Независимое регулирование влажности позволяет достичь необходимого уровня влажности без затрат на избыточное регулирование температуры.

Системы осушения Munters снижают влажность в помещениях и обеспечивают требуемое качество вентиляции, снижая затраты энергии и повышая комфорт зрителей. С помощью специализированной системы подачи наружного воздуха (DOAS) можно сохранить энергопотребление на прежнем уровне, обеспечив требуемые параметры вентиляции в кинотеатре. Использование адсорбентов в сочетании с рекуперацией энергии наделяет систему DOAS множеством преимуществ:

  • Соблюдение норм при малых затратах
  • Независимое регулирование влажности без воздействия на температуру
  • Сухие и гигиеничные условия внутри воздуховодов
  • Повышение КПД охлаждения
  • Применимость для модернизации существующих систем
  • Повышение качества внутреннего воздуха
  • Рекуперация энергии

Тематическое исследование