Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Произошла ошибка во время регистрации, пожалуйста, повторите попытку позже.
Для многих видов работ с полупроводниковыми компонентами и электроникой требуется тщательно контролируемые условия низкой влажности. Избыточная влажность вызывает коррозию в местах соединений, образование конденсата на поверхности чипов и недостаточную адгезию фоторезиста, что приводит к отказам полупроводниковых приборов в процессе работы.
Для создания подходящих рабочих условий применяются сорбционные осушители Munters.
Влажная среда создает условия для отказов всех видов электронного оборудования.
В исследовании, проведенном ВВС США, 20 % всех отказов электроники были отнесены на счет коррозии контактов и компонентов, даже если они имели соответствующее требованиям покрытие.
Влажность также оказывает влияние на электрическое сопротивление изоляционных материалов. При повышенной влажности в непредусмотренных местах возникают слабые токи, приводящие к непрохождению проверок систем, а в некоторых случаях — к непоправимому ущербу.
Снижение относительной влажности до уровня около 45 % с помощью адсорбционных осушителей Munters позволит сократить число отказов вдвое по сравнению с характерным для внешней среды уровнем около 80 %.
Влажный воздух сам по себе может быть хорошим проводником. В случае электрических и электронных аппаратов, таких как генераторы, распределительные устройства, циркуляторы, радиолокационные станции и аппаратура связи, повышенная влажность воздуха может приводить к мощным дуговым разрядам и пожарам.
В радиолокационных системах влажность вызывает ионизацию воздуха внутри волноводов. В этих случаях воздух внутри волноводов необходимо осушать до очень низкой температуры точки росы.
Адсорбционные осушители Munters применяются для защиты электронного управляющего оборудования и сборных шин от коррозии и пробоев. Высокая диэлектрическая постоянная сухого воздуха означает улучшение изоляции, снижение числа пробоев и дорогостоящих проблем, вызываемых ими.
Простой, но высокоэффективный способ защиты устраняет риск коррозии и отказов электроники. Решения Munters обеспечивают надежную работу оборудования, уменьшение числа поломок и снижение затрат на обслуживание, что положительно сказывается на технической готовности и рентабельности производства.
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Забыли пароль?
Недействительная идентификация пользователя
Произошла ошибка! Повторите попытку позже.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!