Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Munters is proud to offer the new weather hood and light filter for the Professional 2900 and Flatwave inlets. The weather hood is made of a durable UV resistant polymer material. The hood is white on the outside and black on the inside to give most light reduction inside while still having the white outer appearance. The light filter comes pre-assembled in two pieces so no field assembly of the filter blades. The hood is made to easily install with reinforced mounting points to prevent damage in high winds.
The hood comes with two options a light filter or bird guard. The light filter option can easily be removed for cleaning. The hood can also be used without the light filter with an available bird guard option, mounted to the to the bottom of the weather hood.
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Zapomniałeś hasła?
Nieprawidłowy login
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!