エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
温室内の空気環境は植物の成長に影響します。過度の相対湿度は農作物の葉上に水滴を発生させることがあり、その結果、病気や菌の増殖を引き起こします。また、過剰な暑さは植物を乾燥させ、成長を阻害します。さらに、外気条件次第では自然換気のプロセスが植物にマイナスに働くこともあります。
作物の品質・収量・採算性を維持するためのキーポイントは、環境とその影響を観察し、適切に管理することです。ムンタースの空気コントロールシステムは、植物に最適な温室環境をつくり出します。温室が直面する課題の多くは、空調制御機器のを正しく組み合わせて導入することで解決が可能です。
ムンタースのブランド(Euroemme®, CELdek®, Munters Drive, Munters Protect, Aerotech® )は、温室の問題を解決し、常に最適な環境を提供します。
お問合せ:電話 03-5970-0021、お問合せフォームをご利用下さい。
Let us help you create the perfect climate for your farm, contact us directly +1 517 676 7070 FoodTech@munters.com
More contact detailsElevate productivity in your greenhouse with advanced climate control solutions from Munters. Tailor temperature, humidity, ventilation and air circulation to the precise needs of your plants.
By carefully controlling the greenhouse environment, growers can create the ideal conditions for their plants to thrive. This can lead to a number of benefits, including:
A comprehensive climate control system for industrial greenhouses, the Munters Green Climate Controller enables growers to maximize efficiency and yields. Capable of providing a wide range of climatic conditions, this cost-effective system suitable for any climate- controlled greenhouse.
Its rich functionality regulates ventilation, shading, heating, misting, fans and more. Each controller adapts to real-time changes across up to four climates zones; a single network can contain up to 50 zones.
Discover the future of greenhouse climate management with innovative digital control systems from Munters. Seamlessly regulate temperature, humidity, ventilation and circulation using intuitive interfaces. Unleash the power of automation, adjusting conditions based on real-time data. Achieve energy efficiency, monitor performance and optimize growth. With features like remote access and customization, our systems empower growers to fine-tune environments for diverse crops.
Elevate your greenhouse cultivation with precision, boosting yields and fostering healthy plant development.
Gain control over and significantly enhance growth with a deeper understanding of irrigation, fertigation and climate control. Every drop of water, each nutrient application, and every breath of controlled air contributes to your agricultural success. Greenhouse management transforms your workspace, enabling you to create optimal conditions that foster thriving plant life.
Explore the links above or contact us directly to see how you can transform your business and achieve a sustainable growth.
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!