Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Nordbygg 2024

abr. 23

Nordbygg 2024

abr. 23 09:00 - abr. 26 16:00

Möt Munters på Nordbygg 2024! Kom till vår monter A21:31 för att prata inomhusklimat och lösningar som passar för er industri eller miljö. Nordbygg är den största och mest dynamiska mötesplatsen för bygg- och fastighetsindustrin i norra Europa.

Innovation, utveckling och hållbarhet är nyckelord inom byggnadsindustrin idag. De pågående klimatförändringarna ställer nya krav på byggkonstruktion, installation och fastighetsindustrin generellt. Det innebär också att energieffektivitet, produktivitet och de anställdas hälsa och välbefinnande på jobbet blir alltmer viktiga aspekter att ta med i beräkningen när man planerar sina projekt och utformar arbetsmiljön i sin helhet. 

Under Nordbygg 2024 kommer Munters att presentera våra innovativa lösningar som kan användas av många olika industrier och applikationer för att möta de nya kraven på en hälsosam, produktiv och energismart inomhusmiljö. Vi erbjuder kompletta lösningar för en optimal luftfuktighet och temperatur, från planering till installation och underhåll. 

Välkommen att besöka Munters experter i monter A21:31!

Hämta din gratisbiljett till Nordbygg här!

Vad händer i Munters monter?

Vi visar flera nya lösningar och erbjuder möjligheten för dig att utmana en världsmästare!

  • Möt våra experter på klimatkontroll, varje dag under mässans öppettider:
    Tisdag 09.00-17.00; Onsdag 09.00-17.00; Torsdag 09.00-18.00; Fredag 09.00-16.00
  • Innovativa lösningar för energieffektiv klimatkontroll:
    • AirC Connect - innovativ klimatkontroll på distans
    • ComDry Next Generation - den bästa portabla avfuktaren har blivit ännu bättre!
    • MX2 Next Generation – energismart och anpassningsbar avfuktningslösning.
  • Utmana Göran Agdur, världsmästare i bordshockey, tisdag-torsdag kl 14-15

Nordbyggs öppettider
Tisdag 23:e april:  9:00 - 17:00
Onsdag 24: april:  9:00 - 17:00
Torsdag 25 april:   9:00 - 17:00
Fredag 26 april:    9:00 - 17:00

Vi ses på Nordbygg!

Eventos

  • MAY.13

    10:00

    AABC Europe

    From 13 - 16 May, AABC Europe in Strasbourg, France brings together a global audience of battery technologists and their key suppliers for a…

  • MAY.14

    09:00

    MEATing Congress

    The MEATing Congress is one of the most important events addressed to representatives of the meat processing sector. 2024 the congress will take…

  • MAY.15

    09:00

    Battery Cells & Systems expo 2024

    15th-16th May | NEC, Birmingham, UK | Hall 3 & 3a, 813

  • MAY.28

    09:30

    Industrie & Maintenance 2024

    Het Industrie & Maintenance evenement vindt plaats op 28 mei 2024 in Namur Expo. Het is een praktische en boeiende vakbeurs voor en door…

  • JUN.18

    11:00

    The Battery Show Europe

    The Battery Show Europe provides an opportunity to source the latest manufacturing solutions from across the battery supply chain for industries…

¿Cómo podemos ayudarte?

Llévame a la página de inicio
Al seleccionar aprueba nuestras políticas de cookies

Identificación de Usuario Inválida

Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente

Identificación de Usuario Inválida

Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente