Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Durante la fase de depuración de los gases de combustión se puede reducir la cantidad de emisiones medioambientales peligrosas, mediante a la utilización de los separadores de gotas de Munters. Una de las aplicaciones donde se utiliza esta solución es en las plantas energéticas de carbón.
Muchas plantas energéticas funcionan con carbón, lo que provoca problemas de polución en el aire. Las emisiones de sulfuro en las plantas energéticas provocan la lluvia ácida, causando problemas en el edificio y en el medioambiente.
Los gobiernos han establecido estrictas regulaciones para reducir las emisiones causadas por la lluvia ácida.
La tecnología de la separación de gotas de Munters se utiliza durante la fase de depuración de los gases de combustión, consiguiendo excelentes resultados. El proceso, llamado desulfuración, tiene lugar en una torre de proceso a través de la cual los gases de combustión, pasan a través de las chimeneas de la central antes de salir.
Munters ofrece diferentes productos y soluciones para su aplicación en plantas energéticas de carbón.
• Pantas energéticas – depuración de gases de combustión
• Plantas energéticas inactivas (Stand-By o inactivas) – conservación a través de deshumidificación
Como primer paso, los gases de combustión contaminados se rocían con una mezcla de agua y productos químicos que arrastra a los contaminantes.
Gracias a la combinación de las fuerzas de la velocidad y la inercia, los separadores de Munters capturan las gotas contaminadas que caen y son recogidas en la parte inferior de la torre de proceso. El agua contaminada es, a su vez, eliminada de los separadores de gotas manteniéndolos limpios para conseguir la mejor eficiencia.
El proceso de depuración mediante desulfuración es muy eficiente; más del 95% de los contaminantes se eliminan en este proceso.
Gracias a la tecnología de deshumidificación de Munters se puede conservar, en las mejores condiciones, las calderas, las casetas – calderas, los sistemas de tuberías y las turbinas de vapor.
Reduciendo la humedad relativa a un nivel del 50% o, incluso, a niveles inferiores, podemos combatir la corrosión o, en casos de mucha contaminación ambiental, se puede reducir de forma considerable.
En el caso de procesos stand-by, el lado del flujo de la caldera y la turbina de vapor quedan protegidos. En el caso de suspensión de la actividad, el agua puede ser drenada al exterior y suministrar aire seco.
La conservación a través de la tecnología de deshumidificación de Munters está probada y es muy eficiente.
Esta tecnología puede usarse tanto en plantas energéticas de carbón como en otros tipos de centrales energéticas.
Enviaremos su consulta al contacto de Munters de su país
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!