Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

AT_case_coaterjemopharm.jpg

Condiciones ideales para el prensado de pastillas y comprimidos

Los productos sensibles, como los comprimidos y los granulados, pueden perder calidad y vida útil cuando se exponen a una humedad elevada. Se pegan entre si, cogen moho o se rompen. Las tuberías y la maquinaria se pueden obstruir e impedir la producción.

Para crear granulados perfectos en la producción de tabletas y comprimidos, donde se requieren estructuras de los materiales muy especificas, es necesario añadir humedad y luego retirarla bajo condiciones controladas; esto asegura un proceso fluido sin interrupciones.            

Después de conseguir que los granulados fluyan libremente, se necesitará más control de la humedad en las zonas de prensado; la solución es inyectar aire seco en las tolvas de alimentación y en las máquinas prensadoras, para asegurar una producción sin interrupciones. 

De esta manera, se evitarán los problemas de forma y textura de los comprimidos y la obstrucción de los moldes. Las paradas de producción se eliminan y se reducen los trabajos de mantenimiento, ya que los restos de granulado pueden ser eliminados sin detener la producción.

Controlando el clima en la producción con los sistemas de tratamiento del aire de Munters,

se eliminan los problemas mientras que el clima se mantiene estable y controlado durante todo el año. Se mantiene una alta calidad  de los productos, se aumenta la producción y se reducen las paradas técnicas, ahorrando tiempo y dinero.

  • Los productos no se pegan
  • Menos paradas
  • Aumenta la producción
  • Menor cantidad de productos de desecho y reducción del número de limpiezas
  • Mejora la higiene
  • Se mantiene un nivel de calidad muy alto