Neerabup Power Station_AUS.png

西澳大利亚Neerabup发电站

 

 

项目

JV 联合Newgen Power以及西门子,达成协议建立一个全新价值7500万美元的燃气发电站,位于西澳大利亚Neerabup(佩斯市北边40公里处)。这一全新的燃气发电站配有两个西门子185MW涡轮机,并提供330MW的峰值电力。

蒙特的贡献

通过与蒙特合作,为燃气涡轮发电机主进气口提供蒸发预冷却方案。该装置安装在发电机主进气口百叶窗上,节省成本的同时满足了冷却需求,无压力损失和腐蚀等对出风的不良影响。通过燃气轮机入口上游的蒙特冷却介质,以受控速率向出风加湿。入口空气流经该冷却介质,水经蒸发变成冷蒸汽,冷却流经涡轮机的空气,以提高输出功率和运行效率。

 

采用与冷却技术将为您的电站带来

  • 经济实惠、易于安装
  • 保证冷却性能
  • 低运行成本,投资回报周期短
  • 低空气压降
  • 过滤和清洁效果明显
  • 去除微粒