Siemens A/S

通风是蒙特的核心业务之一,蒙特在该领域经验丰富,从工厂、办公楼、酒店和娱乐场所、畜舍和温室、海洋平台,到船舶轮机舱和溜冰场,各行各业的通风应用均有涉足。

通过通风达到理想气候

Energy savings and improved indoor climate at University Swimming Pool, UAE

阿联酋一大学游泳池用温湿度控制系统进行室内节能和环境控制

A Munters pool system deals with the challenging moisture load and…

了解更多
DesiCool工作原理

DesiCool空气干燥冷却处理机组和调节系统的工作原理

DesiCool™空调系统是一个干燥冷却系统。该系统没有压缩机,但其性能可堪比传统的使用氟利昂的制冷系统,在15-30℃的时候可以开启降温模式。

了解更多
丹麦西门子公司员工干衣间

除湿干燥机、湿度控制器和循环风机设备为西门子员工快速烘干衣服

西门子公司非常重视室内环境及能源消耗,并尽可能使用西门子自主研发的技术。例如,西门子公司为确保个性化和更理想的室内气候,所有房间都配备有二氧化碳传感…

了解更多

蒙特满足你的通风需求

在通风的应用领域,记载我们公司名称、专长和产品的企业名录非常长。在 蒙特,我们不仅仅满足于研发和生产组件,还提供系统或定制的解决方案,以满足客户对建筑或空间通风的特殊需求。此外,我们力图为客户提供节能的产品,尽量保持更少的环境排放,并使经营成本保持在可预测的更小范围。

无论是想让空气以更佳方式进入建筑,还是从建筑内排出;或者在建筑内循环流动,蒙特都能满足您的通风需求。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。