Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.

Close
ME Coal-Fired Power Plants

污染控制和 VOC 减排

案例燃煤电厂: 净化我们所呼吸的空气

蒙特通过使用沸石转轮取代干燥剂除湿转轮,将转轮技术应用于优化 VOC 减排过程。

通过污染控制和 VOC 减排达到完美气候

燃煤电厂: 净化我们所呼吸的空气

燃煤电厂: 净化我们所呼吸的空气

净化燃煤电厂的烟气可减少大量对环境有害污染物排放到空气中。蒙特除雾器是这一净化流程重要的组成部分。蒙特已经和电力龙头公司合作数十年。通过测试、建立广…

了解更多

什么是 VOC ?

VOC 代表挥发性有机化合物 (Organic Volatile Compound)。在常温下,挥发性化学物质会产生蒸汽。有机物是一种含有碳分子的化学物质。挥发性有机化合物包括化工原料,溶剂,醇类,甚至汽油。挥发性有机化合物在阳光照射下,形成大气臭氧或烟雾。

什么是沸石?

沸石是一种天然矿物,以晶体形式存在。天然沸石由含钠,钙,钾或钡的含水铝硅酸盐构成。
天然沸石具有亲水性,易于吸收水分。商业领域使用的是合成沸石。目前的合成沸石种类超过 70 多种。
疏水沸石是一种无机晶体,具有吸附有机化合物的特性。疏水沸石是一种稳定的晶体。沸石的惰性属性意味着不会促进任何化学反应。极端温度下也不会燃烧,并不会与强酸发生反应。

沸石如何工作?

沸石的基本结构是一个四面体,由中心的一个硅原子和两侧各一个氧原子形成的金字塔型二氧化硅 (SiO2) 构成。

沸石通过共享氧原子,实现连接。沸石有孔。孔的尺寸取决于连接在一起的沸石分子数目。作为晶体,沸石具有固定的结构。因此不同类型的沸石,其分子有着不同的排列。由于每一类型的沸石都是独一无二的,因此孔径大小也不尽相同。

有机化合物的大小决定了最易被哪种孔径的沸石吸附。蒙特沸石使用的是不同孔径大小的疏水沸石组合。这种组合可吸附多种有机溶剂。大多数商用溶剂可被我们的疏水沸石吸附。

挥发性化合物在沸石孔的微弱吸附力作用下被吸引、附着。(这是存在于中性化合物间的一种微弱吸引力。)在施加能量前(例如,加热),VOC 会一直留在孔内。热量克服吸引力,使 VOC 从沸石中释放出来,散发到空气中。

当含有 VOC 的空气流经沸石分子时,沸石充当反滤器或分子筛,捕获化合物,从而吸附并阻挡过大合成物通过。

  • 我们可以帮助您

    空气污染问题

    在生产过程中,挥发性有机化合物 (VOC) 以及敏感材料的污染物排放导致的空气污染,是众多行业面临的严峻问题。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • MAC空气净化器

      氨气是畜牧业生产自然残留的副产品,由于环境规制,许多农民必须遵守氨气排放的限制;若想扩大生产规模,排放问题便更加突出。为了使农民在设有氨气规制的区域…

      了解更多

      ZEOLITE Rotor Concentrators

      了解更多

      Basic Unit (BU)

      Rotor cassette, seals, motor & casing

      了解更多
    • 显示所有

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.