Fishmeal Processing

蒙特为畜舍和温室应用领域提供多种出色的节能加热解决方案。根据所使用的燃料类型和其应用领域,可对空气加热器进行许多不同的配置。您可在各种类型的蒙特加热器中进行选择,以满足您的需求。蒙特提供的加热器大多是直接燃烧加热器,热效率可达 100%。其采用强力风扇迫使空气通过安有燃烧器的燃烧室。随着空气经过燃烧器,燃烧过程产生的所有热量都转移到气流中。这使得加热器的热效率达到 100%。蒙特还可提供一种带热交换器的间接燃烧加热器。所用燃料类型包括液化石油气 (LPG)、天然气和石油。在寒冷气候以及昼夜温差较大的气候条件下,对畜舍和温室加热非常必要。气温过低会严重危害生产水平以及动物的舒适度,且从长期来看,可能会在动物群间引发疾病。给动物生活区加热还可优化饲料转化率 (FCR) 并为农场主节省资金。在温室领域,加热可解决湿度水平过高造成的真菌问题,并预防寒冷天气。换言之,高效加热意味着生产率的提高以及损失的减少。

通过加热达到理想气候

丹麦猪群高效繁殖
案例

猪舍的空气负压通风系统让丹麦农场高效饲养并繁殖母猪

2006年,丹麦产猪2570多万头,是世界最大的猪肉生产国和出口国 之一(85%的猪肉用于出口,占丹麦出口总值的5.3%)。

了解更多
全自动气候调节系统助力成功育种

成套全自动气候环境控制系统助巴西农场的肉鸡养殖鸡舍成功育种

Cobb是一家有着百年历史的家禽研究公司,在八十多个国家设有分支机构,致力于开发、生产与销售肉鸡种鸡,位居全世界最领先的养殖公司之列。

了解更多
Maximum profit for rose growers with perfect climate

理想气候为玫瑰种植者实现更高利润

organ Roses是位于南美Warmbaths镇以外的一家公司,成立于1996年。

了解更多