Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.

Close
British Sugar - MX Process fan upgrade - Global Services

能源回收

案例升级风机电机,降低50%的能源成本

鉴于全球对可持续发展、与室内空气质量相结合的能源成本以及无质量影响条件下降低初始成本的关注,师面临的挑战是设计出高效节能的空气处理装置,并同时保持低资本成本。技术的快速发展及对更快周转时间的要求加剧了这一挑战。

蒙特的转轮除湿系统助力宜家节能事业

蒙特的转轮除湿系统助力宜家节能事业

宜家家居希望在全世界的分店都能变得更环保,营造可持续环境是一项重要的全球性义务。

了解更多
PowerPurge®

PowerPurge®

Energy Efficient Option

了解更多
嵌入式风机的投资回报周期仅为21个月

嵌入式风机的投资回报周期仅为21个月

通过升级为皮带传动的处理风机和电机,能耗能够降低30%

了解更多

为了解决这一问题,蒙特提供各种可利用热换器、供热管和能量回收轮的空气到空气能量回收产品,以降低能耗和运行成本。我们还将基于网络的精选软件捆绑到这些产品上,从而允许简单的设计解决方案,只需点击几下,就可快速提供设备清单、图纸和规格。

空气到空气能量交换器可从建筑空调排气或工业流程的高温排气中,回收高达 85% 的能量。排气回收通风系统利用排气气流的能量,对引入到建筑物的外部空气进行预处理。冬季提供免费加热,夏季提供免费冷却。

 

用空气到空气能量回收系统可帮助实现更高的 LEED® 状态,满足 ASHRAE 90.1 要求,并显著减少运营成本,实现快速回报。可挑选独立热交换器或预制热交换器,还可定制纳入热回收、湿度控制和其他空气处理选项的模块单元。

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

蒙特 PowerPurge™ 最近针对干燥转轮系统进行了节能改进。使用该专利技术,可以将更大规模系统的能耗降低高达 30%

在某些情况下,配备了 PowerPurge™ 的较小除湿机可以执行与较大除湿机相同的工作。这是一个降低投资成本的有效方法。

蒙特 Quantum™ 干燥转轮是“传统”转轮的发展。

  • 独特和特殊的节能干燥转轮可以承受非常高的再生温度
  • 设计用于全部干燥和冷却过程,必须具备较高的 ΔX
  • 有效消除预冷却的需要,降低能源消耗
  • 利用废热进行再生
  • 由于系统中没有冷凝,并且采用具有杀菌和杀真菌能力的转轮,可形成干燥和卫生的环境

优点非常简单:更少的投资成本、更少的能源成本,没有导致卫生问题的冷凝。

  • 相关产品

    • DryCool® ERV机组

      DryCool™系列ERV机组在DryCool™标准机(HCU)的基础上增加了一套全热交换系统,以获得更多节能效果。通过全热交换器,中央空调系统可以…

      了解更多

      DryCool® HCU Standard机组

      蒙特的创新型DryCool™ HCU…

      了解更多

      Z-Duct™ Plate (Foil) Type Air-to-Air Heat Exchangers

      Whether packaged in a unit or applied as a stand-alone plate heat…

      了解更多
    • 显示所有

Please let us help you

To expedite your request, send us a
message here. Please include your zip code
and a brief description of your application
in the "Add a message" field below.