Ice Rink Leuven

制造商通常应能够独立控制温度和湿度,蒙特空气处理系统用于按照要求经济高效地控制湿度,同时维持所需的操作和供应温度。

通过温湿度控制获得理想气候

Complete drying cabinets for liquorice production

甘草制品的完整干燥柜

汤姆斯集团拥有1200名员工,公司分布在斯堪的纳维亚、德国和波兰,并且还拥有强大的国际部门。 著名品牌包括Toms、Anthon Berg、Pingvin和BonBon。 

了解更多
 

蒙特节能空调系统灵活利用干燥转轮技术,显著降低能源成本,同时,提供精确的室内空气条件。这些系统包括能源回收和干燥转轮除湿系统。一系列系统可调节受控空间的温度和湿度,同时提供非常低的湿度和露点水平。

这些系统可灵活地处理多种温度和湿度控制方案的组合。蒙特系统可提供极其干燥的空气来处理受限空间潜伏期设计条件,然后在降低的输入功率条件下运行,最大程度降低能源消耗,并在受限空间潜热载荷较低时提供湿度更适当的供应空气。

这些系统可维持所需的空间温度和湿度条件,同时,提供极大的灵活性来应对载荷变化。这些系统能够以节能的方式来应对温度和湿度的剧烈波动。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。