Galleria shopping centre

蒙特采用除湿系统,提供一系列节能的商业和工业加热、通风和空调 (HVAC) 系统。

通过人体舒适获得理想气候

DesiCool工作原理

DesiCool空气干燥冷却处理机组和调节系统的工作原理

DesiCool™空调系统是一个干燥冷却系统。该系统没有压缩机,但其性能可堪比传统的使用氟利昂的制冷系统,在15-30℃的时候可以开启降温模式。

了解更多
哈利路亚——蒙特减少了教士服烘干所需的时间及能耗

工业转轮除湿机控制烘干房设备,让神父教士制服快速干燥又节能

Economo神父是蒙特空气处理设备的忠实用户,他选用了2台蒙特MLT800工业除湿系统来控制其图书馆的室内湿度环境,效果满意。

了解更多
有效的酒店湿度控制

希尔顿连锁酒店的中央新风系统靠工业除湿干燥机控制空气温湿度

Ben Mousavi是KEIV公司的所有人,旗下有三家希尔顿特许连锁酒店。作为加盟商,他的酒店在设计和建造时必须符合一些特定的标准。

了解更多

蒙特通过建筑舒适系统,降低能源消耗和维修成本的同时,提供统一精确的温度和湿度环境。此系统的目的旨在提高舒适度、降低温度波动、控制湿度并改善室内空气质量 (IAQ)。

蒙特设计团队根据客户规范设计提供定制、模块化、经过测试的系统,通过考虑建筑内部得热,彻底检查所有组件,实施完整的冷负荷分析。

蒙特空气处理系统控制供应的空气质量,优化系统寿命的更佳潜在性能。系统进行内部设计与测试,达到适用标准(包括 ISO、CEN)。

蒙特建筑舒适系统可选配热回收系统,从而降低运营成本,同时满足不同的建筑要求。我们的热回收轮采用卡尔・蒙特 (Carl Munters) 的原始设计,我们的绿色空气处理理念表示我们使用除湿系统和蒸发冷却获得舒适的环境,达到严格的性能要求。

选配产品包括变频驱动器 (VFD)、机械、制冷和 DDC 控制升级,包括节约装置部分。

如果需要传统冷却系统为干燥剂冷却系统提供补充,我们制定了完整的解决方案。蒙特空气处理系统用于提供良好服务并防止泄露。建筑舒适系统种类和材料繁多。

一种先进的内部选择程序为尺寸标注和指定提供协助,可选择正确的装置尺寸和类型,满足客户喜好。蒙特 DryCool™和 NA 系统独立控制温度和湿度,可与现有 A/C 系统配合工作,也可提供完整的解决方案。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。