污染和挥发性有机化合物(VOC)控制 / ZEOL

VOCs废气排放处理分子筛沸石转轮

ZEOLITE Rotor Concentrators


     

    产品介绍

    蒙特的VOC处理技术的核心是沸石转轮。转轮由疏水沸石制成,这种无机材料适合吸收VOC。疏水沸石是一种稳定的晶体,沸石本身的惰性意味着它不会参与化学反应过程。沸石在极端高温下依然不可燃,与强酸不反应。沸石转轮有不同尺寸,可处理不同流速和不同VOC浓度。

    1.5米直径转轮,标定风量5,100~17,000立方米每小时
    2.1米直径转轮,标定风量8,100~29,000立方米每小时
    2.4米直径转轮,标定风量16,000~48,000立方米每小时
    2.9米直径转轮,标定风量24,500~68,000立方米每小时
    3.5米直径转轮,标定风量40,000~102,000立方米每小时
    4.2米直径转轮,标定风量70,000~155,000立方米每小时
    4.8米直径转轮,标定风量130,000~250,000立方米每小时

    蒙特HoneyCombe®转子介质用波纹矿物纤维基板制成,上面长久粘合沸石混合物,用于吸收污染废气中的VOC。转轮完全由惰性无机材料制成,其强度和物理特性可耐过程中的高温。沸石是HoneyCombe®基体的一体组成部分,不可用物理或化学手段滤去或拆除。每块大小可具体定制,以满足不同VOC吸收系统的需求。