污染和挥发性有机化合物(VOC)控制 / ZEOL

VOCs沸石浓缩转轮系统

    Basic Unit (BU)

    蒙特ZEOL沸石转轮系统采用了蒙特HoneyCombe技术,由蒙特拥有的沸石及其它无机材料合成的波纹状矿物纤维基材制成,具有物理完整性、硬度及足够的柔韧性,能承受很高的热应力。此外,采用HoneyCombe技术的蒙特ZEOL沸石转轮能承受高达593.33的高温,不会和强酸等腐蚀性物质发生化学反应,也不会被高沸点溶剂、颗粒物或树脂材料等堵塞。经过转轮蜂窝的空气流均匀、低速,并且压降很低(低于250Pa)。该系统只有少量运动部件,也没有吸附剂磨损,可以长时间连续运作,保证产出稳定。转轮配有的密封圈摩擦系数很小,可以避免泄露。

    对于现有的活性炭或沸石浓缩转轮系统,蒙特可以为其更换定制的蒙特沸石转轮。

    • 低压降
    • 多种尺寸可以适用不同处理流量

     

    行业应用示例

     

    安装蒙特沸石转轮及热氧化燃烧系统之后,飞机制造商可实现:

      1,高效地搜集和去除有机溶剂

      2,VOCs去除率高达95%以上

      3,实现高可靠性,稳定的排放系统压力波动

      4,大幅降低运营成本

    为什么会选中蒙特?

    为符合当地环保法规,喷涂线排放的废气需要经过特殊处理,以去除挥发性有机混合物(VOCs)。然而,在飞机喷涂线挥发出的大量空气中,VOCs的浓度很低。飞机制造商提出的设备选型标准包括:VOCs减排方案必须效率高,投资和运营成本低,质量可靠并且应用经验丰富。蒙特沸石浓缩转轮系统能满足他们苛刻要求。

     

    空气净化设备分类

    • 环境控制 -> 空气净化系统 / 挥发性有机化合物控制 / 空气污染控制 / VOC控制 / 污染治理系统 -> 空气污染净化器 / 空气滤清器 / 废气超低排放净化器 / 挥发性有机化合物污染治理系统 / VOCs污染治理系统 / 氨气排放限制控制器
    • 环境控制 -> 转轮系统 / 加热器 / 热氧化炉 / 沸石转轮 / VOCs转轮 / 焚烧炉 / ZEOL滤料 / 沸石滤料 / 转轮浓缩机 -> 沸石浓缩转轮系统 / 废气排放处理沸石转轮 / VOCs处理沸石转轮 / 大风量沸石转轮系统 / 燃气式加热器 / 蓄热式焚烧炉

    空气净化设备别称

    VOCs沸石浓缩转轮系统基本风机单元,多尺寸多风量沸石浓缩转轮系统基本风机单元,VOCs废气治理沸石吸附浓缩转轮,多风量沸石转轮浓缩系统