Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除雾器 / 除雾器

FastFlow高速流模块

DV 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超低压力损失;
  • 配备疏通堵塞敏感设备的冲洗/清洗系统;
  • 维护成本低 — 设备模块易清洗,即使在系统运行中也可进行;
  • 提供多种材质以供选择 — 还可按要求采用特殊材料;
  • 流程优化功能有助于提供更好的工艺性能和稳定性;
  • 粗液滴和细液滴分离器的使用寿命均得以延长;
  • 减少维修时间;
  • 消除产品损耗和下游消耗。

 

产品介绍

将两个单元叠加,组成一个菱形结构。流程设计员可以从这种配置中获得双重效益。首先,该系统只需要一层支撑梁,而不是双层。其次,整个系统最大高度缩减为2.6米。与一号和三号设计所要求的总安装高度相比,吸收器的高度最大可减少600毫米,同时保证不减小平台通道的尺寸,能够舒适的进行清洗工作。FastFlow高速流模块的目标应用领域包括:高工艺调节的烟气脱硫工厂、废气处理厂、废弃物焚化工厂。可选材质包括PPTV、PPHT、PP、FRP、PPGC、PSU和316号不锈钢。

  • 下载
产品单页 (262.91 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。