除雾器 / 除雾器

DF 4300超高效折流板除雾器 / 气液分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降更低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 除雾器安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

 

折流板除雾器DF4300液滴分离器的液滴分离效率高,压降低,即使面对非常高的迎面风速,也能保持节能运行,并可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。

折流板除雾器DF4300液滴分离器适合用于高速进气口和空气洗涤器以及喷雾增湿器等需要消除高液体负载的设备中,特别是在有空间限制和大空气流量要求的应用领域,折流板除雾器DF4300液滴分离器具备优秀的分离性能。这款折流板除雾器(液滴分离器)适用于2-8米/秒的迎面风速环境中。