除雾器 / 除雾器

DF 3800除雾器/液滴分离器

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

DF 3800 是一种便于安装的液滴分离器,适用于多种应用领域。此款液滴分离器提供多种不锈钢和铝质材料的组合和配置,可用于多种运行条件下。DF 3800液滴分离效率高,压降低,即使面对中等迎面风速,也能保持节能运行,并可根据各种不同的性能要求和安装环境进行配置,提供经济有效的应用解决方案。配置选项包括多种材料可选用、排水系统以及附加功能,如法兰和保护网等。如需阻挡雨滴、薄雾、大雾等液滴进入建筑或船用通风系统,DF 3800液滴分离器是绝佳选择,有助于减少腐蚀,延长过滤器的使用寿命并减少整个系统中的空气水分。DF 3800液滴分离器的设计适用于多种应用领域,易于集成到各种空调设备中。这款液滴分离器适用于1-4米/秒的迎面风速环境中。

DF 3800液滴分离器的应用领域非常宽泛,各种配置选项涵盖绝大多数常见安装情况。此外,还可根据客户指定规格提供按需定制的液滴分离器。同时,客户提出要求,也可以提供大多数材料的材质证书,如有特别要求,还能提供指定迎面风速的分级效率曲线。对于洁净空调设备,按照VDI 6022、VDI 3803和DIN 1946标准(在订购代码中标明H),可提供对应的DF 2500液滴分离器。

  • 下载
产品单页 (354.13 kb)

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器在用

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。