Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除雾器 / 除雾器

DCF 2层进气系统

DF 系列 - 叶片式除雾器/液滴分离器

  • 超高的分离效率;
  • 压降极低,有利于降低运行成本;
  • 防腐蚀
  • 安装简便;
  • 工作原理简单,使用寿命长,因此维护成本低;
  • 适用范围广的迎面风速;
  • 尺寸、外形设计和颜色;
  • 铝质分离器可定制多种颜色;

 

产品介绍

DCF进气系统产品采用先进技术,安装简便,并可订制,适用于多种应用领域。DCF系列产品能够在各种迎面风速下有效过滤各种颗粒物和液滴。

DCF系列产品包含一系列除雾外形设计和滤网类型,更精确地满足各种应用需求,通过维持所需效率、水负荷容量和压降之间的最佳平衡来确保设备的节能运行。尤其对于单层除雾系统无法完全消除的极微小的有害液滴,使用DCF系统效果极佳,而且效率完全不受风向变化和所谓的二次液滴的影响。

如果要保持船舶或离岸通风系统免受雨水、雾气、浪花等恶劣天气环境的影响,尤其是抵御含有害海盐的浪花所侵蚀,DCF进气系统是上佳选择。该系列产品亦十分适合沿海地区建筑物的通风系统。由于DCF进气系统的极高效率,使得整个通风系统内的腐蚀性物质和水分均得以有效消除。DCF系统有助于改善人群、室内装饰、货物空间以及敏感设备周围的空气环境。

DCF系统均可完全自主配置。配置选项包括:各种海洋级材料、法兰位置、排水系统、防鸟格栅、配色表面和许多其他配件。

DCF进气系统属于两层分离系统。一层系统采用高性能叶片式除雾器;二级系统中采用各种类型过滤器/聚结器。一层系统可去除大部分空气携入的液滴,其高效率性能有效保护二层系统中的过滤器/聚结器,从而延长其使用寿命。二层系统可过滤掉那些已通过一级系统的固体颗粒,亦同时消除通过一级系统的水雾粒子。

  • 下载
产品单页 (1.05 MB)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。