加热器 / 直接空气加热器

GA30小型不锈钢高压燃气加热器

GA系列加热器

  • 高压燃气加热器热转换效率高
  • 可手动调节热量输出
  • 适用于室内空间加热
  • 采用悬挂式设计,易于安装和操作
  • 可使用液化石油气(LPG)作为燃料
  • 使用双电磁阀切断燃气供给
  • 通过安全开关防止过热

选项

  • 恒温器

产品介绍

GA空气加热器是一款性价比高的加热产品,适用于各种应用环境,如温室、禽舍和其它类型畜禽舍。该款加热器的加热原理是直接燃式。在加热器中配置了强力风机,在风机的作用下,可将舍内空气吹入到燃烧室中。当空气通过燃烧器时,燃烧过程释放出的所有热量都交换到气流中。这使得加热器可以提供百分之百的加热效率。加热器的热输出可以通过调节阀进行手动调节。现有的加热器型号有GA30和GA95t。GA加热器使用的是液化石油气(LPG),这是一种非常清洁的燃料。为确保在潮湿环境中具有更长的使用寿命,GA加热器采用不锈钢制成,其所有电气元件均包含在IP55的外壳中。出于安全考虑,加热器配有双电磁阀,用于关闭和打开供气。此外,加热器还配备了一个安全压力传感器,当气流受阻时,它将切断燃气供应。所有型号均已安装电线和带有压力调节器的气体连接管,随时可以使用。加热器可选择配备机械或电子恒温器。

  • 技术参数
技术规格
供热量 25.0 to 36.0 kW
供热量 21,500 to 30,960 kcal/h
耗气量 1,748 to 2,513 kg/h
气压 0.7 bar
风量 1,700 m3/h
风量 1,000 cfm
耗电量 110 W
完整配置的加热器的总质量 15 kg

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。