风扇和滤光器 / 抽风机

VX系列玻璃钢防腐高负压风机(旧名Aerotech)

VX 系列

蒙特公司的变速、直驱 VX 风扇经过全新设计以提供更佳的性能和效率。

  • 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色
  • 滚塑成型喇叭形排风口高度耐冲击,采用专业技术提高性能
  • 铸铝扇叶采用失速限制设计,可防止电机过载并增加气流量,提高效率
  • 可选塑料套接式进气风门,增强性能
  • 通过高效变速电机直接驱动
  • 可润滑汽车型皮带张紧器
  • 兼容变频驱动的三相型号
  • 优质高效电机(可选)

风扇和滤光器设备分类

  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 负压风机 / 排气扇 / 排风扇 / 抽风机 -> 空气循环风机 / 空气循环风扇 / 空气循环鼓风机 -> 防腐负压风机 / 高效防腐负压风机 / 防腐屋顶排风机 / 不锈钢防腐负压风机 / 工业抽风机 / 工业排风机 / 工业排气扇 / 畜牧风机
  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 循环风机 / 循环风扇 / 鼓风机 -> 循环风扇 / 循环风机 / 鼓风机 -> 低噪音循环风机 / 耐腐蚀射流风机 / 直驱式空气循环风扇
  • 空气处理设备 -> 风扇遮光罩 / 风机遮光罩 / 风扇滤光器 / 风机滤光器 -> 循环机遮光罩 / 负压风机遮光罩 / 养殖场风机遮光罩

风扇和滤光器设备别称

VX系列玻璃钢防腐高负压风机(旧名Aerotech) / 养殖场猪舍VX系列玻璃钢防腐高负压工业排气风机

 

在VX Fans中比较产品

VX Fans 14"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 inch

 

VX fans 16"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 inch

 

VX fans 18"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 inch

 

VX fans 24"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 inch

 

VX fans 26"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 inch

 

VX fans 36"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 inch

 

VX Fans 36" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 inch

 

VX fans 48"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 inch

 

VX Fans 48" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 inch

 

VX Fans 51"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 inch

 

VX 51" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 inch

 

VX Fans 55"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 inch

 

VX 55" with Munters Drive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 inch

 
inch 0
6
11
17
22
28
33
38
44
49
55
  • 下载
  文件 文件类型 大小
AGH_Manual_WallOpeningChart.pdf   483.99 kb