Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 滤光器

Light Trap

MI-T-Dark light filter

  • High light reduction
  • Low resistance to air flow
  • Shipped fully assembled
  • Simple installation
  • Easy to clean
  • Will not corrode
  • Made from ultraviolet resistant PVC

 

产品介绍

减光性强,气流阻力低。Munters MI-T-Dark 经过精心设计,可为您的建筑物提供最佳的昏暗条件。轻质构造意味着运费成本低,一人便可轻松搬运。MI-T-Dark 光捕集器可滑入标准盒子内,且形成气流方向上 11”深开口的外框。周边围有 3⁄4” 的法兰,可防止边缘漏光。无需使用垫圈以及其他密封圈。且 MI-T-Dark 光捕集器外部的额外遮蔽和/或大悬壁结构有助于进一步完善昏暗条件。
MI-T-Dark 光捕集器尺寸适宜,使用方便,易于携带。标准尺寸是:气流方向深 11”,宽 121⁄8”,高达 72”。根据作业现场或工厂的不同需求,可将宽和长切割成更小的尺寸。
对于宽度大于 121⁄8” 的进气口,可并排安装 MI-T-Dark 光捕集器。槽沟套叠在一起将在模块间形成密封。因此,并排安装在同一长区间内的各 MI-T-Dark 捕集器的净宽度为 111⁄2”。


专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。