Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 循环风机

MFS series

MFS series

Euroemme® MFS 风扇系列以 30 多年在风扇设计和制造方面取得的经验为基础,应用到最先进的农业场合中。

  • 历经时间考验的 Euroemme® 风扇系列产品
  • 大型冷却面积
  • 静平衡和动平衡的扇叶
  • 采用铸铝螺旋桨轮毂,以对轴承提供最佳保护
  • 皮带驱动扇叶,降低了噪音
  • 在架空安装时,水平支撑杆减少了风扇外壳上的压力
  • 电机置于空气流中,以达到最大化冷却
  • 安装套件简化了安装

在MFS series中比较产品

Euroemme® MFS36 Circulation fan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 inch

Euroemme® MFS52 Circulation fan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 inch

inch 0
5
10
16
21
26
31
36
42
47
52
  • 下载
文件 文件类型 大小
AGH_Use and maintenance_MFS36-52.pdf PDF 3.8 MB

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。