风扇和滤光器 / 滤光器

LF滤光器系列

LF滤光器系列

滤光器(Light Filter)是降低通过气流通道进入房间的光线的理想设备。

  • 外壳框架由坚固的预涂层和镀锌钢板制成;
  • 叶片采用可抵御紫外线的高阻聚丙烯材料制成;
  • 安装简单方便;
  • 专门提供的特制夹可帮助滤光器装配到Euroemme®风扇罩上。只需一人即可安装或拆除滤光器;
  • 立式塑料叶片的特殊设计可帮助降低压降;
  • 空气通过垂直叶片可确保其自洁功能;
  • 独特的光线减弱性能并低压降。通过滤光器的作用,光线的勒克斯值从室外的7000勒克斯减弱为室内的0.04勒克斯,在气流速度为1.5米/秒时,相对应的压降为2.5 Pa;
  • 所有滤光器包装均分别通过品质检查。

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。