风扇和滤光器 / 循环风机

GB36-HI Circulation Fan

GB Circulation fans

  • Direct only
  • Motors are totally enclosed
  • Metal or Wood Housing

选项

  • 装配件

产品介绍

 

The GB36-MI is available in direct or belt drive with galvanized propellers, wood housings, galvanized wire inlet and discharge guards.

  • 技术参数
  • 下载
规范
0.10" SP 10,300 cfm
0.10" SP 17.3 cfm /W

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。