风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme TU800强防腐屋顶排风机

TU 系列

  • 喇叭形进风口和锥形出风口,确保更高能源效力
  • 极端气候条件和阳光照晒条件下耐受能力强
  • 所有部件采用超强防腐材料制成
  • 风机闲置时关闭隔离蝶阀,以保持密封
  • 空气动力学设计保障设备低噪音运行
  • 专业“卡接系统”减小运输体积,现场安装快捷
  • 采用可回收聚乙烯制造
  • 可选择灰色或黑色

选项

  • 风闸马达
  • 接水盘
  • 排气保护
  • 绝缘
  • 安全网
  • 风暴指示盘
  • 防鸟设备

产品介绍

Euroemme® TU烟囱式系列风机专门针对密闭式畜禽饲养 场的苛刻通风要求设计开发,性能可靠。天气寒冷或温度不高的季节,畜禽饲养场需要低速通风。要特别注意风速变化,避免在畜禽上方产生不必要的气 流。专业设计的Euroemme TU系列风机能满足这些要求。风机安装在屋顶可以抽出场舍内畜禽聚集区上方的污浊空 气,有效避免畜禽附近产生任何有害气流。屋顶风机的另一优点是在停电期间还能作为备用通风系统 使用。停电时TU风机的蝶阀和进风口可以在电池电源作用 下打开,形成自然通风,防止畜禽窒息。技术优化:更多优势 TU风机由经验丰富的工程师优化空气动力学设计,所有性 能参数全部通过了丹麦农业工程师协会(The Danish National Institute of Agricultural Engineers)测试 检验。为使表面结构光滑耐用,风机主体采用了高品质聚乙烯。聚乙烯对极端低温和日光照射等气候条件具有很强的耐受 性,因此 Euroemme TU 风机使用多年也能保持稳定品质。Euroemme TU风机提供灰、黑两种颜色,客户可根据 需要自行选择

  • 技术参数
  • 下载
  • 图片
Std model
Propeller diameter 800 mm
Motor size 430 W
Airflow 0Pa 19,820 m3/h
Airflow 20Pa 18,290 m3/h
Airflow at 40Pa 16,730 m3/h
Specific performance at 0Pa 33.0 m3/wh
Munters Drive model
Propeller diameter 800 mm
Motor size 630 W
Airflow 0Pa 20,653 m3/h
Airflow 20Pa 19,364 m3/h
Airflow 40Pa 18,244 m3/h
Specific performance at 0Pa 34.0 m3/wh