风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme EMT30耐腐蚀循环风机

EMT Circulation Fans

  • 风机所有钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成,其防腐性能更高可达镀锌钢板防腐性能的10倍以上;
  • 所有电机均通过质量控制测试;
  • 中心轮毂和三角皮带轮是由压铸铝制成;
  • 风机扇叶具有更佳的动静平衡检测结果;
  • 风机侧面板上的特殊螺纹衬套让风机易悬挂于墙上;
  • 通过搅动空气,可以减少养殖场内水汽凝结和动物疾病等问题的发生;
  • 利用循环风机进行辅助,可降低悬挂式空气加热器供热成本和提高塑料管道系统使用寿命。

 

产品介绍

EMT30 循环风机可打破畜禽舍中温湿度的空间分层,同时也促进空气的流动。该风机上可安装塑料管道系统,这样风机可以覆盖更远的距离,实现冷热空气的混合,从而防止舍内温度有较大的波动。风机扇叶采用了专业的结构设计,这使扇叶具有自清洁功能。此外,风机排风口处有整流装置,使风机具备较高的效率。风机的圆形外壳和整流装置由Munters Protect的耐蚀材料制成。风机有6个扇叶,其动静平衡检测结果更佳,可以降低噪音和振动。这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

 

  • 技术参数
  • 下载
0.75 匹
扇叶直径 760 mm
电机功率 0.75 hp
风量 0Pa 14,680 m3/h
能效 0Pa 17.8 m3/wh
0.5 匹
扇叶直径 760 mm
电机功率 0.5 hp
风量 0Pa 13,570 m3/h
能效 0Pa 20.2 m3/wh

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。