风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme EDC18直驱式循环风机

EDC Circulation Fans

  • 属于久经考验的Euroemme®风机系列中的一员
  • 高风量和高效率
  • 低能耗,从而降低能源成本
  • 风机采用直驱系统
  • 防止空气分层和冷凝,从而改善室内空气质量
  • 安装快捷简单
 

产品介绍

Euroemme®EDC循环风机可打破畜禽舍中温湿度的空间分层,同时也促进空气的流动。风机扇叶采用了专业的结构设计,这使扇叶具有自清洁功能。此外,风机排风口处有整流装置,使风机具备较高的效率。风机的圆形外壳和整流装置由Munters Protect的耐蚀材料制成。风机有6个扇叶,其动静平衡检测结果更佳,可以降低噪音和振动。这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

  • 技术参数
  • 下载
0.33 匹
扇叶直径 450 mm
电机功率 0.33 hp
风量 0Pa 6,468 m3/h
能效 0Pa 17.7 m3/wh
1.0 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  
0.15 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。