风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme EMT系列耐腐蚀射流风机

EMT series

EMT系列循环风扇 / 射流风机可打破热量、湿度和滞留层气流的平衡。该风扇类型最常用于牲畜家禽养殖场、温室大棚和园艺种植园的室内通风系统。

  • 风扇罩锥面、文丘里管均采用名为Munters Protect的耐蚀材料制成
  • 所有电机均通过质量控制测试
  • 蒙特中心轮毂和三角皮带轮是由压铸铝制成
  • 螺旋桨可保持静态和动态平衡
  • 风扇侧面板上的特殊螺纹衬套让风扇易悬挂于墙上
  • 所有电机均通过品质检查
  • 通过搅动空气,可以减少家禽养殖场内水汽凝结和作物疾病等问题的发生,这些问题主要由局部湿度和氨含量过高引起
  • 为降低悬挂式空气加热器供热成本、提高塑料管道系统使用寿命,利用射流风机来辅助更有效

风扇和滤光器设备分类

  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 负压风机 / 排气扇 / 排风扇 / 抽风机 -> 空气循环风机 / 空气循环风扇 / 空气循环鼓风机 -> 防腐负压风机 / 高效防腐负压风机 / 防腐屋顶排风机 / 不锈钢防腐负压风机 / 工业抽风机 / 工业排风机 / 工业排气扇 / 畜牧风机
  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 循环风机 / 循环风扇 / 鼓风机 -> 循环风扇 / 循环风机 / 鼓风机 -> 低噪音循环风机 / 耐腐蚀射流风机 / 直驱式空气循环风扇
  • 空气处理设备 -> 风扇遮光罩 / 风机遮光罩 / 风扇滤光器 / 风机滤光器 -> 循环机遮光罩 / 负压风机遮光罩 / 养殖场风机遮光罩

风扇和滤光器设备别称

Euroemme EMT系列耐腐蚀射流风机 / EMT系列通风系统用圆锥形出风口耐腐蚀射流风机 / EMT通风系统用圆锥形出风口耐腐蚀射流风机

 

EMT系列耐腐蚀射流风机设备选型

EMT30型号耐腐蚀射流风机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 英寸

 
英寸 0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30