风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme EM MPX系列节能防腐方形负压风机

EM MPX

  • 属于久经考验的Euroemme®风机系列中的一员
  • 百叶采用离心打开系统,为客户提供节能解决方案
  • 所有外壳组件的设计均旨在提高耐腐蚀性
  • 所有安全网、螺栓和螺母均采用不锈钢制成,以提高耐腐蚀性

产品介绍

EM50 MPX风机是Euroemme®箱式系列风机中的更新产品,它具有更高风量的特性,其性能已经过多年畜禽场使用的验证,客户反馈其效果非常理想。

风机的扇叶形状设计适用于任何的农业环境,并且具有更高效率和可靠性。风机的方形外壳、文丘里结构和百叶等钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成。风机配置有不锈钢的安全防护网和螺栓螺母,当把风机安装在猪舍和牛舍时,即使该环境腐蚀性较大,风机也能保持高强度和高耐腐蚀性。

扇叶与皮带轮相连安装在铝制轮毂上,轮毂带有嵌入式双滚珠轴承,可以防止进水。采用皮带传动方式可以让扇叶保持较低的转速,这样确保风机高效率、低能耗和低噪音运行。当风机停止运行时,风机百叶紧密关闭,可以防止风机处漏风。百叶采用离心打开系统,防止高气压对百叶的干扰。所有塑料部件均采用具有防UV功能的塑料制成。这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

 


风扇和滤光器设备分类

  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 负压风机 / 排气扇 / 排风扇 / 抽风机 -> 空气循环风机 / 空气循环风扇 / 空气循环鼓风机 -> 防腐负压风机 / 高效防腐负压风机 / 防腐屋顶排风机 / 不锈钢防腐负压风机 / 工业抽风机 / 工业排风机 / 工业排气扇 / 畜牧风机
  • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 循环风机 / 循环风扇 / 鼓风机 -> 循环风扇 / 循环风机 / 鼓风机 -> 低噪音循环风机 / 耐腐蚀射流风机 / 直驱式空气循环风扇
  • 空气处理设备 -> 风扇遮光罩 / 风机遮光罩 / 风扇滤光器 / 风机滤光器 -> 循环机遮光罩 / 负压风机遮光罩 / 养殖场风机遮光罩

风扇和滤光器设备别称

Euroemme EM MPX系列节能防腐方形负压风机 / 猪舍EM MPX系列大风量不锈钢防腐高效方形负压风机 / EM系列方形大风量防腐高效节能负压式工业抽风机 / EM系列防腐负压风机畜牧风机

 

  • 下载
  文件 文件类型 大小
AGH_Maintenance_Instructions_BoxFans_EN.pdf PDF 605.61 kb