风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme EC系列高效防腐负压风机

    EC 系列

    Euroemme® EC系列高效防腐负压风机属于圆锥形风扇,即出风口为圆锥形,可在高静压和低能耗条件下输出高气流容量,堪称一款效果理想的负压风扇。

    • 高气流和高能效
    • 风扇罩、锥面、文丘里管均采用Munters Protect耐腐蚀材料制成
    • 蒙特独有的特殊保护锥形设计可更优化地使用安装空间(EC52)
    • 采用专业技术的悬挂式进风门开启装置(EC52)
    • 所有电机均通过质量控制测试
    • 可选用的传动带张紧装置可增加三角皮带的使用寿命和减少维护成本
    • 有4种的圆锥形出风口(EC52)供选购

    风扇和滤光器设备分类

    • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 负压风机 / 排气扇 / 排风扇 / 抽风机 -> 空气循环风机 / 空气循环风扇 / 空气循环鼓风机 -> 防腐负压风机 / 高效防腐负压风机 / 防腐屋顶排风机 / 不锈钢防腐负压风机 / 工业抽风机 / 工业排风机 / 工业排气扇 / 畜牧风机
    • 空气处理设备 -> 风扇 / 风机 -> 循环风机 / 循环风扇 / 鼓风机 -> 循环风扇 / 循环风机 / 鼓风机 -> 低噪音循环风机 / 耐腐蚀射流风机 / 直驱式空气循环风扇
    • 空气处理设备 -> 风扇遮光罩 / 风机遮光罩 / 风扇滤光器 / 风机滤光器 -> 循环机遮光罩 / 负压风机遮光罩 / 养殖场风机遮光罩

    风扇和滤光器设备别称

    Euroemme EC系列高效防腐负压风机 / EC系列圆锥形风扇

    EC系列高效防腐负压风机设备选型

    EC52型号高效防腐负压风机+蒙特驱动器

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    52 英寸

     

    EC50型号高效防腐负压风机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    50 英寸

     

    EC52型号高效防腐负压风机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    52 英寸

     
    英寸 0
    5
    10
    16
    21
    26
    31
    36
    42
    47
    52