Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 循环风机

Breeze fan, 8 blades

Breeze fan, 8 blades

The Breeze Fan is a High Volume Low Speed fan, engineered to circulate a vast amount of air, providing the most efficient air circulation movement for animal housing.

  • 8 blade High Volume Low Speed fan (HVLS)
  • Variable speed control
  • Extremely energy efficient
  • Very high m3/h /W (high cfm per watt)
  • Very low noise level
  • Reduces heat stress and improves comfort
  • Promotes healthier air quality, reduces bacteria and ammonia
  • Easy to install, in new or existing structures

在Breeze fan, 8 blades中比较产品

Tempman controller

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inch

Breeze fan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 inch

inch 0
17
34
52
69
86
103
120
138
155
172

查看本系列产品的其它应用

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。