除湿机 / 单体除湿机

MX² 95独立式工业转轮除湿机

MX²系列转轮除湿机

  • 在-20°C至40°C温度范围内高效除湿
  • 湿度控制调节功能,包括潮湿空气温度传感器
  • 转轮除湿机带通信和外部控制选项
  • 标准配置包括过滤器和转子转轮停机报警
  • 转轮除湿机带节能选项
  • 外部指示器包括服务和运行指示灯报警

选项

  • 旁通管
  • 露点温度传感器
  • 能效改善扇区(EEP)
  • 能量回收扇区(ERP)
  • 外部控制器
  • 组合过滤器:M5、G4或G4/F7
  • 绝缘处理空气进口
  • 镜像
  • 预再生加热器
  • 不锈钢壳
  • 触摸屏显示
  • 支持Modbus通讯协议、BACnet协议、LonWorks总线

产品介绍

MX² 95型号独立式工业转轮除湿机具备蒙特除湿机的传统技术和工艺优势,如高效率、稳健性、可靠性,以及像调制相对湿度控制和通信之类的除湿技术。

低能耗和可靠性在现代工艺过程中是非常重要的因素,蒙特的现代控制系统结合了高效风机(符合欧盟生态设计指令),并且采用变频器向客户提供优化能耗的多种选项。作为标准选项的能量回收装置净化(ERP)或能源效率提升装置净化(EEP)可以节省能源。

MX² 95工业转轮除湿机配备多项报警功能,所以能完全控制除湿过程。除湿机的框架外壳和外板均采用耐腐蚀AluZink并按照RAL 7035标准要求做了涂装处理。

借助多种标准除湿功能,MX² 95工业转轮除湿机适合广泛的农业、工业和商业除湿应用场景。通过简单地增加机械和电气部件,众多的选项将允许除湿机对空气进行预前处理和退后处理。

MX² 95工业转轮除湿机提供3种不同的激活再生选项-电力、蒸汽和燃气气体。当预防性的服务到期时,服务指示器将会激活,这是一个标准功能。除湿机的工艺风机入口被设计为支持不同的出口位置,方便安装。

MX²系列工业转轮除湿机的电气设备符合EN 60204(IEC204)标准要求,也符合欧洲统一标准和CE认证标志相关技术规范。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 9500 m3/h
有效静压 300 Pa
风机功率 7.5 kW
再生空气
额定风量 1800 m3/h
额定风量静压 300 Pa
风机功率 1.5 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
  30
总功率 ERP,电 69.5 kW
蒸汽耗量 ERP 5 bar (g) 28.8 g
蒸汽耗量 ERP 3 bar 28.1 g
总功率 (电) 69.5 kW/h
总功率 蒸汽/燃气 9.5 kW/h
380V 50 Hz Steam/Gas 19 A
380V 50 Hz Electrical 110 A
400V 3-50Hz Electrical 105 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 18 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 17 A
440V 3-60Hz Electrical 95 A
415V 3-50Hz Electrical 101 A
440V 3-60Hz Steam/Gas 16 A
最大蒸汽工作压力 7 bar(g)
蒸汽耗量(g/s) 3 bar (g) 28.1 g/s
蒸汽耗量(g/s) 5 bar (g) 28.8 g/s
耗气量 5.91 m3/h
能耗 20°C,60% 1150 kWh/kg
燃气压力 18-49 mbar
杂项数据
  F
工作温度 -20/+40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 33 IP
IEC保护类 - 电板 54 IP
过滤器等级 G4
噪音等级 90 dB(A)
尺寸
长 x 宽 x 高 2416 x 1307 x 22114 mm
净重 673 kg
干空气 273 x 500 mm
湿空气 185 x 400 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。