Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / 单体除湿机

MLT350

MLT系列转轮除湿机

  • 所需占地面积最小
  • 大风量
  • 能耗最低
  • 独特塑料转轮外壳结构 100% 抗腐蚀
  • -20ºC 以下仍可除湿
  • 前后面板可交换,易于安装

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 气冷式冷凝器
  • 小时计数器
  • 不锈钢壳
  • Modern Climatix control system

产品介绍

MLT350 干燥转轮除湿机用于在低湿度应用环境中有效除湿。配备内部密封的转轮设备。转轮外壳结构由耐用热固性塑料制成,各个独立部分可为除湿系统、再生和热回收气流提供精确平衡。坚固耐用的金属框架和维修面板由抗腐蚀 Aluzink® 制成。

电气控制系统符合 EN 60204 (IEC204) 标准。电气部件安装在汇电板上,由无卤塑料制成。电气系统最高设计电压 690V,设计温度 60ºC。MLT 系列除湿机符合欧盟协调标准和 CE 标记规范。

MLT350额定处理风量350m³/h在满负荷时的最大耗电量为2.05kW。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 350 m3/h
有效静压 200 Pa
再生空气
额定风量 67 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝器
额定风量
有效静压
冷凝泵
最大泵间距(水平)
最大泵间距(垂直
显热
风机功率
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率
总功率 2.05 kW
总功率 (电)
总功率 蒸汽/燃气
220V 1-50Hz 9.9 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 9.5 A
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz 9.2 A
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Electrical
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical
440V 3-60Hz Electrical
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
最大蒸汽工作压力
蒸汽耗量
耗气量
燃气压力
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
杂项数据
工作温度 -20 / +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 61 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 513 x 410 x 910 mm
净重 53 kg
干空气 125 mm
湿空气 80 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。