Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / Rental units

MLT1400

MLT Rental

  • Requires minimal floor area
  • High airflow capacity
  • Minimal energy consumption
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 气冷式冷凝器
  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 转子停止报警器
  • 不锈钢壳
  • Modern Climatix control system

产品介绍

The MLT1400 desiccant dehumidifier is designed to effectively dehumidify high airflow applications using minimal energy. It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant ALUZINK®.

The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. MLT Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • 技术参数
处理空气
额定风量
有效静压
再生空气
额定风量
有效静压
冷凝器
额定风量
有效静压
冷凝泵
最大泵间距(水平)
最大泵间距(垂直
显热
风机功率
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率
总功率
总功率 (电)
总功率 蒸汽/燃气
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Electrical
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical
440V 3-60Hz Electrical
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
最大蒸汽工作压力
蒸汽耗量
耗气量
燃气压力
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
杂项数据
工作温度
IEC保护类 - 整机防护等级
IEC保护类 - 电板
噪音等级
过滤器等级
尺寸
WxDxH
净重
干空气
湿空气

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。