Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / 单体除湿机

ML23

ML系列转轮除湿机

  • 所需占地面积最小
  • 独特塑料转轮外壳结构 100% 抗腐蚀
  • 除湿有效温度可达 -20ºC
  • 除湿后可达到低露点
  • 前后面板可交换,易于安装
  • 其中ML17, ML23型号有不锈钢外壳供选择

 

产品介绍

ML系列除湿机设计更适宜在低湿的环境中使用。它配备了密封除湿转轮,转轮体由耐热材料制成,这种结构保证了设备的除湿、再生和热回收气流的精确平衡,并有效的减少了能耗。

除湿机壳体和控制面板由Aluzink®公司制造。

电气设计符合国际EN60204标准。元器件集中安装在母板上。电器系统的设计可达到耐压480伏,高温60 ºC。ML系列转轮除湿机设计符合欧洲标准和CE规定参数。

ML23额定处理风量2300 m³/h;在满负荷时的最大耗电量为28,9 kW/50Hz, 29,6 kW/60Hz。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 2300 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 850 m3/h
有效静压 300 Pa
冷凝器
额定风量
有效静压
冷凝泵
最大泵间距(水平)
最大泵间距(垂直
显热
风机功率
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率
总功率
总功率 (电) 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h
总功率 蒸汽/燃气 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz 47.1 A
380V 3-50Hz Steam/Gas 10.7 A
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Electrical 45.3 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 10.7 A
415V 3-50Hz Electrical 44.0 A
440V 3-60Hz Electrical 41.9 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 10.7 A
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas 10.6 A
460V 3-60Hz 40.6 A
460V 3-60Hz Steam/Gas 10.6 A
480V 3-60Hz 39.3 A
480V 3-60Hz Steam/Gas 10.6 A
500V 3-50Hz
最大蒸汽工作压力 5 bar(g)
蒸汽耗量 12 g/s
耗气量 2.2 m3/h
燃气压力 20 - 30 mbar
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 30 ppm
杂项数据
工作温度 -20 / +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP44
噪音等级 76 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1200 x 870 x 1790 mm
净重 320 kg
干空气 315 mm
湿空气 200 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。