除湿机 / 单体除湿机

ML系列独立式工业环保转轮除湿机

    ML系列转轮除湿机

    ML系列独立式工业环保转轮除湿机是综合型室内空气除湿设备,集成了空气湿度调节器,可选用冷凝设备,如大型设备上的气体再生系统。ML系列除湿干燥机的额定风量范围是180 - 2300 m3/h。

    • ML系列工业环保转轮除湿机的占地面积更小
    • ML系列为塑料转轮外壳结构,耐腐蚀
    • 环保转轮除湿机的有效除湿温度可达-20ºC
    • 转轮除湿后可达到低露点
    • 环保转轮除湿机的前后面板可交换,易安装
    • ML17型号和ML23型号工业环保转轮除湿机可选不锈钢外壳

    ML除湿转轮

    HPS高效硅胶转轮,蒙特主力转轮之一,可覆盖90%的干燥领域。蒙特公司开发的转轮生产工艺及方法,不仅使转轮具有牢固的结构,同时还具备稳定的性能,可以为众多领域提供理想的干燥环境:

    • 硅胶是一种无毒、无味、化学性质极其稳定的惰性物质。具有极强的吸湿性,在空气相对湿度100%时,单位吸附能力为其自重的40%;
    • 具有第三方提供的杀菌认证,并且不会对处理空气挥发出颗粒物;
    • 即使空气相对湿度达到100%,转轮上的高效硅胶吸附剂也不会流失;
    • 耐酸性、含硫物质及大多数化学制品的腐蚀;
    • 全面可清洗

    ML能量回收技术

    • ML全系列产品标配了蒙特的节能技术(Energy Recovery Purge)
    • 与同行业其他产品相比,节能高达25%;

    更多的节能应用,请咨询蒙特应用工程师。

    ML转轮除湿机—紧凑结构设计

    • 全球化的精心设计,除湿机的结构新颖,既可落地安装,也适合挂壁安装;
    • 同等性能情况下,ML转轮除湿机占地尺寸更小,可节省客户内部空间;
    • 原装进口的内部密封转轮部件,通过合理的应用方案,可输出低至-45℃的露点温度;
    • 除湿机前后面板拆卸简单,方便快速安装和维护;
    • 风管连接符合ISO13351标准,简化风管的安装;
    • 可选配空气冷却冷凝器,ML转轮除湿机适合无排湿场所的紧凑空间应用。(详情请见ML-L系列产品资料)

    1

    ML多种再生方式可以选择

    • 电气再生;
    • 燃气再生;(部分型号)
    • 蒸汽再生。(部分型号)

    产品简介

     

    蒙特工业除湿转轮

    1950年代,瑞典发明家卡尔蒙特先生发明了工业转轮除湿技术,并创建了蒙特公司。

    自工业转轮除湿技术诞生以来,蒙特公司不断改进生产工艺和方法,使得蒙特工业除湿转轮始终立于行业专业地位。

    严格的第三方测试认证——蒙特工业转轮除湿机具有抑菌效果,并且无任何挥发物质,蒙特已为全球高品质产品生产线和环境提供30多万套工业转轮除湿机,为各行业高品质产品和高品质生活提供更理想的空气环境。

     

     

    工业除湿机设备分类

     

    • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
    • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
    • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
    • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

    工业除湿机设备别称

    ML系列独立式工业环保转轮除湿机,ML系列独立式工业除湿机,ML系列工业环保转轮除湿机,ML系列带湿度控制器独立式环保空气转轮除湿干燥机,ML带湿度控制器工业转轮除湿干燥机,ML系列独立式环保空气除湿机,ML系列干燥剂除湿机,ML系列工业用转轮式除湿机

    工业转轮除湿机设备选型

    ML系列独立式工业环保转轮除湿机设备选型

    ML Plus型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    m3/h

     

    ML180型号工业环保转轮除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    180 m3/h

     

    ML180L型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    180 m3/h

     

    ML270型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    270 m3/h

     

    ML270L型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    270 m3/h

     

    ML420型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    420 m3/h

     

    租赁专用L420型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    420 m3/h

     

    ML420L型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    420 m3/h

     

    ML690型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    690 m3/h

     

    ML690L型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    690 m3/h

     

    ML1100型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1100 m3/h

     

    ML1350型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1350 m3/h

     

    ML17型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1700 m3/h

     

    ML23型号工业环保转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2300 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    230
    460
    690
    920
    1150
    1380
    1610
    1840
    2070
    2300

     

    相关文档下载