除湿机 / Rental units

设备租赁:MCS300移动式工业小型转轮除湿机

MCS Rental

  • 重量轻
  • 工作效率高,耐受温度更低为-20°C
  • 坚固耐用
  • 方便快捷的售后服务

选项

  • 机电湿度控制器
  • 湿度控制连接设备
  • 消音器
  • 气冷式冷凝器

产品介绍

MCS300移动式工业小型转轮除湿机的设计可在开放系统应用中进行有效除湿。紧凑的结构可延长操作周期,并且保持更低的维护成本。该产品体积轻巧,只需一人即可完成运输过程中和除湿空间内的搬运工作。标准配置中的多功能控制面板功能先进,操作灵活。可重置的能耗监控器可以测量特定时段内的功耗(kWh)。除湿机壳体和控制面板采用不锈钢制成。

电气设计符合EN 60204(IEC204)标准,元器件安装在控制面板后面。MCS300除湿机符合欧洲标准和CE规定参数。

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。