Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / Rental units

MCS Rental

MCS Rental

Small, solid units designed for use in minor archives, depots, waterworks, containers, vehicles and defence applications. From 50m³/h to 300m³/h.

  • Low weight
  • High efficiency down to -20°C
  • Robust
  • Easy to service

在MCS Rental中比较产品

MCS300 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 m3/h

m3/h 0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。