除湿机 / 单体除湿机

MCD系列独立式工业转轮除湿机

MCD Series

MCD系列独立式工业转轮除湿机属于蒙特的配选型除湿机,它采用吸附原理,不依赖温度,使用HPS(高性能硅胶)转轮进行除湿。在-20°C至40°C的温度范围内均保持高效工作,因此MCD系列工业转轮除湿机的适用领域非常广泛。

  • 在-20°C和40°C均能有效除湿
  • 配置湿气温度传感器,可以调节湿度控制
  • 通讯及外部控制选项
  • 过滤器和除湿转轮停止报警作为标准功能
  • 除湿机带节能选项
  • 服务和运行指示器,外部预警器

工业转轮除湿机设备选型

MCD系列独立式工业转轮除湿机设备选型

MCD100型号工业转轮式除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000 m3/h

 

MCD120型号工业转轮式除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12000 m3/h

 

MCD140型号工业转轮式除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14000 m3/h

 

MCD155型号工业转轮式除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15300 m3/h

 
额定风量m3/h 0
1530
3060
4590
6120
7650
9180
10710
12240
13770
15300