除湿机 / 小型转轮除湿机

MC150系列移动式工业小型转轮除湿机

MC150 Series

MC150系列移动式工业小型转轮除湿机是蒙特在2018年上市的新款除湿干燥机系列产品,其最大特点是强大的除湿干燥能力,包括除湿容量、可靠性和灵活性。

  • 便携式紧凑型设计,容易移动
  • 模拟版本的MC150系列工业转轮除湿机 = 即插即用
  • 数字版本的MC150系列工业转轮除湿机 = 多重控制选项
  • 转轮除湿效率高
  • 空气进风口和出风口与管道相连,通过管道吸风送风
  • 无需任何工具就能轻松更换转轮除湿机的过滤器
  • 除湿机以连续风扇模式工作
  • 除湿机的噪音等级低

工业转轮除湿机设备选型

MC150系列移动式工业小型转轮除湿机设备选型

MC150YA型号便携式工业小型转轮除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 m3/h

 

MC150YD型号便携式工业小型转轮除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

235 m3/h

 

MC150XA型号便携式工业小型转轮除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 m3/h

 

MC150XD型号便携式工业小型转轮除湿机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260 m3/h

 
最大风量m3/h 0
26
52
78
104
130
156
182
208
234
260

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。