除湿机 / 单体除湿机

IceDry系列独立式工业转轮除湿机

    IceDry®系列转轮除湿机

    冷库特殊的环境条件要求工业除湿设备能在超低温条件下持续运行,所以蒙特研发并生产了专门用于冷藏室的IceDry®系列工业转轮除湿机。该系列转轮除湿机会逐步蒸发冷藏室内长期累积的雾和冰,直到无结冰状态,从而为冷库实现有效除冰。

    IceDry除湿设备系列是蒙特的一款冷藏室专用工业转轮除湿机,分为IceDry 30和IceDry 1400两个型号。该系列转轮除湿机安装简便,一般接通电源即可使用。在冷库内靠墙放置除湿机时,只需几米的管道就能接通隔壁房间的再生空气。

     

    显著优势

    • 冷藏室专用除湿机设备
    • 转轮除湿机带自动除霜功能,无需人工除霜
    • 提高蒸发器的运行效率
    • 有效解决地面湿滑的问题
    • 除湿机无结冰 - 高质量除湿转轮
    • 减少了转轮除湿机设备的损坏和维护费用

    使用IceDry前后对比

    IceDry compare


    工业除湿机设备分类

    • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
    • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
    • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
    • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

    工业除湿机设备别称

    IceDry系列独立式工业转轮除湿机,IceDry系列冷库冷藏室内独立式空气转轮除湿干燥机,IceDry系列冷库冷藏室内独立式工业除湿机,IceDry系列冷藏室专用工业转轮除湿机,IceDry®系列空气转轮除湿机

    工业转轮除湿机设备选型

    IceDry系列独立式工业转轮除湿机设备选型

    IceDry 1400型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1400 m3/h

     

    IceDry 30型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    3000 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    300
    600
    900
    1200
    1500
    1800
    2100
    2400
    2700
    3000

    我们该怎样帮助您?

    By selecting you approve our cookie policies

    农业环境控制

    /sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

    MUNTERS HELP FEED THE WORLD

    //vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

    猪舍

    蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

    鸡舍

    蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

    牛舍

    蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

    温室

    蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。