除湿机 / 全空气处理机组

HCD系列全空气处理机组 / 转轮除湿机组

HCD系列产品介绍

蒙特集团(Munters)专为低湿度工作环境设计并生产了HCD系列全空气处理机组 / 转轮除湿机组,机组采取整体焊接方式,电气设计符合UL和NEC标准,PLC控制系统,特殊的结构设计适合放在室内和室外进行干燥除湿,方便客户安装在生产厂房的任何地方。

  • 特殊机型设计,适合放在室内和室外工作
  • 安装和维修转轮除湿机机组都很方便
  • 电加热或蒸汽加热
  • 多个送风方向
  • 转轮除湿机组内置旁通管
  • 附加了空气预处理或后处理扩展选项

工业转轮除湿机设备选型

HCD系列全空气处理机组 / 转轮除湿机组设备选型

HCD-600全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 m3/h

 

HCD-1125全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1900 m3/h

 

HCD-2250全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3800 m3/h

 

HCD-4500全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7600 m3/h

 

HCD-9000全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 m3/h

 

HCD-Plus全空气空调系统 / 转轮除湿机组

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 m3/h

 
额定风量 m3/h 0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000