除湿机 / 全空气处理机组

HCD-Plus全空气处理机组 / 转轮除湿机组

HCD系列产品介绍

  • 特殊的机型设计,适合放在室内和室外进行除湿干燥
  • 安装维修HCD-Plus转轮除湿机组很方便
  • 电加热或蒸汽加热
  • 多个送风方向
  • 转轮除湿机组内置旁通管
  • 附加了空气预处理或后处理扩展选项

选项

  • 旁通管
  • 湿度控制连接设备

产品介绍

蒙特集团设计并生产的HCD系列转轮除湿机组更适合在低湿度环境中工作,其整体焊接方式和铝制外壳保证了空气零渗漏。电气设计符合UL和NEC标准,PLC控制系统,特殊的结构设计适合放在室内和室外,便于安装在生产厂房的任何地方。

标准的HCD系列转轮除湿机组包括所有零部件及控制系统,能独立工作。很多情况下,HCD系列工业除湿机组会与空调系统结合起来,加入表冷器及加热器、过滤器及风机等。蒙特也可根据客户需求,在设计中加入不同功能段。