温湿度控制 / 配件

Farm Scale家禽自动称重控制器

农场称重系统

  • 可控制对1只或2只活禽的称量;
  • 长达500天的数据收集能力;
  • 防水、防尘,具备电涌和闪电保护功能;
  • 高品质电缆、不锈钢挂壁式或落地式平台;
  • 配置五位数码显示器和USB电脑接口;
  • 可设置标准曲线、或设定用户自用式曲线(家禽称重系统);
  • 称重精度误差在每只家禽重量的0.2%左右(家禽称重系统);
  • 可显示每日增重量的标准偏差值(家禽称重系统);

选项

  • 静压卡

产品介绍

 

“农场称重”控制器(Farm Scale)是一种先进的自动化独立式活禽称重中心系统(农畜产业专用磅秤),该设备可以使得关键的称重过程比以往任何时候都更容易、更快速、更准确。这一系统具备非常突出的准确性和良好的称量速度,可以自动辨别雄性和雌性活禽;同时,“农场称重”还可以区分出所称量的禽类种类(如种鸡、肉鸡、火鸡和小母鸡),收集并计算出各种精确的数据,包括:平均体重、已称重活禽数量、每日体重增加量、标准偏差值、成本偏差(CV)和均匀度等。在配有新近研发的硬件和专业的软硬件环境下,利用操作便捷的用户界面和快速便利的安装设置,仅用一台电脑即可对无数个“农场称重”系统进行控制。

  • 下载