Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

除湿机 / 全空气处理机组

DryCool® HCU Standard机组

DryCool® HCU Standard机组

蒙特的创新型DryCool™ HCU Standard机组可提供可靠的解决方案。该产品为商业用户提供一种将干燥的新风带入建筑物,以控制湿度的节能方法,有效地降低室内高湿度带来的昂贵代价:霉菌滋生和室内空气质量较差。产品不仅能有效地调节新风带来的成本、避免湿气过重造成的问题,而且易于订购、安装、操作和维护。
通过安装DryCool™ HCU Standard可节约40%以上的建筑运行成本。该产品降低冷却负荷、控制露点。例如,以处理室外新风13500m3/h为例,在32℃db和25℃wb的条件下进入时,DryCool™ HCU Standard HCU8000使用140kW压缩机冷量,可输送出不高于7℃露点(6.23g/kg)的温和空气。而即使假设再加热是免费的,传统的DX冷冻除湿设备仍需使用255kW的压缩机冷量输送同等条件的空气。DryCool™ HCU Standard为全新鲜空气系统,极为适合建筑物内其他空气处理系统的预处理设备使用。
DryCool™ HCU Standard风量范围为从1700至27000m3/h,适合安装于室外,工作环境温度范围为7-43℃。所有产品均配有可完全进入的检修门、面板和过滤器。

  • 出色的能源效率
  • 避免冷却-再加热
  • 优化以制冷为基础的空气调节和以干燥剂为基础的除湿性能
  • 提高现有AHU的COP值
  • 允许单独控制温度和湿度
  • 可选择冷空气,水和低温冷水的再生

查看本系列产品的其它应用

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.