蒙特GREENDRY环境控制系统可为您的建筑或制造过程提高能源效率。通过优化转轮设计和再生回路,蒙特比传统转轮除湿系统提高了10%-15%的能源效率。
ML Plus系统是针对敏感生产过程设计的,为用户创造全年适宜的空气环境,同时也非常节能
MX² Plus湿度控制系统的核心是蒙特研发的、高效节能的MX²直立式除湿系统
蒙特的创新型DryCool™ HCU为商业用户以节能方式将干燥的新风带入建筑物并控制空气湿度
DryCool™系列ERV机组在DryCool™标准机(HCU)的基础上增加了一套全热交换系统,以获得更多节能效果
By selecting you approve our cookie policies
蒙特可提供专门用于汽车行业的方案,可确保温度和湿度恒定,甚至可达到精确的规范要求。我们的产品应用领域十分广泛。
整体环境管控对电子加工运行过程和提供任务关键型服务的设施至关重要。